Номер товара: Configure your piFLOW®i
Configure your piFLOW®i
Данный конвейер широко используется в общей промышленности и иногда в химической отрасли. Он отличается высокой производительностью и малой опорной площадью. Та...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Экономически выгодное решение для любой отрасли промышленности, где для увеличения пропускной способности требуется автоматизация процесса ручной обработки материалов.
- Благодаря нашей технологии COAX® насос создает вакуум наиболее энергоэффективным способом.
- Сертификация исполнения АТЕХ Dust (пыль).
- Сталь качества согласно ASTM 304 (нержавеющая сталь) с протравленной поверхностью.
- Антистатические фильтр и уплотнения.
- Автоматическая очистка фильтра.
- Беспроблемный монтаж и простота в использовании.
- Высокая пропускная способность при небольших размерах.
Химически
- Подача на смесители и блендеры и от них
- Упаковка
- Возврат брака
- Подача на таблеточный пресс и от него