Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0104717
13 Варианты

Nylon tubings

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0104717
  • 0104718
  • 0104806
  • 0104807
  • 0104808
  • 0104809
  • 0104810
  • 0104811
  • 0104812
  • 0104814
  • 0104815
  • 0104816
  • 0104833

Общее

Материал
PA
Мин. температура
-40 - 100 °C
Вес на метр
0.01 kg/m

Размер

Внутренний диаметр
2 mm
Внешний диаметр, мин.
4 mm

Производительность

Давление подачи
1.8 MPa

Техническая спецификация

PDF

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить