Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: Configure your piFLOW®t

Сконфигурируйте ваш piFLOW®t

КОтлично подходит для транспортировки хрупких материалов, при которой уникальная функция piGENTLE® обеспечивает плавный и стабильный поток продукта.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • КОтлично подходит для транспортировки хрупких материалов, при которой уникальная функция piGENTLE® обеспечивает плавный и стабильный поток продукта.
  • Благодаря нашей технологии COAX® насос создает вакуум наиболее энергоэффективным способом.
  • Материал, контактирующий с транспортируемым продуктом, отвечает требованиям FDA, EC № 1935/2004 и EC № 10/2011.
  • Сертификация исполнения АТЕХ Dust и Gas (пыль и газ).
  • Сталь качества согласно ASTM 316L (нержавеющая сталь, кислотостойкая), полированная механическим способом.
  • Разработан в соответствии с руководящими принципами USDA.
  • Имеются антистатические фильтр и уплотнения.
  • Автоматическая очистка фильтра.
  • Гигиенический дизайн, упрощающий техническое обслуживание и очистку.
  • Функция удаления пыли, используя пресепаратор.
  • Беспроблемный монтаж и простота в использовании.
  • Высокая пропускная способность при небольших размерах.

Рекомендации

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить