Номер товара: 0230234
2 Варианты
Cone with pipe stud Ø50
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0230234
- 0230231
Общее
Материал
ASTM 304
Отделка поверхности
0.8
Мин. температура
0 - 60 °C
Мин. вес
1439.7 g
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF