Номер товара: 3107001
Actuating valve cpl
Контрольные блоки Piab работают на пневматическом приводе и гарантируют самый высокий уровень надежности. Полностью пневматическая конструкция также исключает в...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Общее
Материал
Al , CuZn , Нитрил (NBR) , PA , PB , SS
Мин. температура
-40 - 110 °C
Мин. вес
120 g
Производительность
Давление подачи (макс.)
0.7 MPa
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
Техническая спецификация
PDF