Номер товара: 0207836
7 Варианты
Hose PUR 1"/ 25 mm
Компания Piab предлагает различные дополнения для конвейерных систем – трубные колена из нержавеющей стали, пищевые шланги, различные типы трубных фитингов, обо...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0207836
- 0207837
- 0207838
- 0207839
- 0207840
- 0207841
- 0207842
Особенности
- Шланг соответствует директивам EU directive 10/2011 и 2015/174.
- Шланг соответствует требованиям FDA.
- Шланг подходит для любого типа воздуха и газа. Он подходит для транспортировки пыли и порошка, а также для транспортировки абразивного материала.
- Шланг антистатический (<10^9 Ω), электропроводящий в соответствии с ATEX 2014/34/EU.
Упаковка
Общее
Материал
PUR , SS
Мин. температура
-40 - 90 °C
Вес на метр
0.28 kg/m
Размер
Внутренний диаметр
25 mm
Длина (max roll length)
25000 mm
Внешний диаметр, мин.
32 mm
Производительность
Давление подачи (макс.)
0.347 MPa
Макс. вакуум
90 -kPa
Техническая спецификация
PDF
Сертификаты
PDF