Номер товара: 0206756
8 Варианты
piBASIC 100 with central exhaust Si32-3 x 4
Компания Piab предлагает дополнительные вакуумные насосы и генераторы для оптимизации, усовершенствования или дополнения конвейера.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0206756
- 0207813
- 0207814
- 0207815
- 0224325
- 0224356
- 0224357
- 0224358
Особенности
- COAX® patented technology
- Side mounted for low building heights
- Возможность подключения к центральному выхлопу
- High vacuum flow
- Compact size and low weight
- Modular design
Общее
Материал
Al , Cu , CuZn , NBR (FKM) , PA , POM , SS , Zn
Макс. уровень шума
69 dBA
Понижение уровня шума
77 dBA
Мин. температура
0 - 60 °C
Мин. вес
6500 g
Производительность
Давление подачи (макс.)
0.7 MPa
Оптимальное давление подачи
0.4 - 0.6 MPa
Мин. вакуум
75 - 65 -kPa
Давление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) при различных уровнях вакуума (-kPa) | Максимальный вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 7 | 24 | 14 | 10.4 | 6.8 | 3.6 | 2.4 | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 75 |
0,4 | 5 | 20 | 11.6 | 7.6 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 6 | 22.8 | 13.2 | 8.8 | 5.6 | 3.4 | 2.5 | 1.4 | 0.72 | 0 | 0 | 70 |
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF