![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0207207.jpg?ref=6D93F46995)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0207207.jpg?ref=6D93F46995)
Номер товара: 0207207
Pneumatic Electrical converter
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Особенности
- Преобразование пневматического сигнала в электрический 24В DC
- Возможно использование с переключающим клапаном для электромеханического насоса
Общее
Материал
PC , POM
Мин. температура
0 - 50 °C
Мин. вес
400 g
Производительность
Давление подачи (Max)
0.7 MPa
Давление подачи (мин.)
0.3 - 0.6 MPa
Электрические данные
Класс безопасности
IP54
Мин. напряжение подачи
24 VDC
Напряжение
24 VDC
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
PDF
Руководства
PDF