Номер товара: 0121237
5 Варианты
Vacuum Check Valve VT1 COAX® cartridge MINI Pi12-2, 3/8"NPT-1/4"NPT
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0109233
- 0110456
- 0120323
- 0121236
- 0121237
Общее
Материал
Al , Ceramic , CuZn , Нитрил (NBR) , PA , PP , SS , Steel
Мин. уровень шума
66 - 68 dBA
Мин. температура
-10 - 80 °C
Мин. вес
390 g
Производительность
Давление подачи (мин.) (breakaway blow-off)
0.25 - 0.55 MPa
Пневматические данные
Поток (vacuum flow, max.)
0.68 Nl/s
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Руководства
PDF
Сертификаты
PDF
PDF