Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0125578
24 Варианты

Вакуумный стопорный клапан VT-1H, резьба G, шарнирное соединение, левостороннее соединение

Вы можете выбирать среди соленоидных, электрических клапанов и клапанов с вакуумным управлением. Клапан с вакуумным управлением (Vacustat) отключает поток сжато...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0125576
  • 0125574
  • 0125578
  • 0125575
  • 0125573
  • 0125577
  • 0109231
  • 0120992
  • 0120993
  • 0121009
  • 0121014
  • 0121020
  • 0125582
  • 0125580
  • 0125584
  • 0125581
  • 0125579
  • 0125583
  • 0121030
  • 0121042
  • 0121060
  • 0121029
  • 0121043
  • 0121061

Особенности

  • Стопорный клапан, задерживающий вакуум в герметичных системах и обеспечивающий безопасную работу.
  • Встроенный продувочный стопорный клапан для быстрого отпускания груза.
  • Доступны следующие крепления: стопорный штифт 16, 19 или шарнирное крепление. Промышленный стандарт.
  • Доступен с компенсатором уровня, позволяющий работать с разноразмерными грузами.
  • Рекомендованы трубопроводы диаметром 4 мм (5/32’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
  • Рекомендованы трубопроводы диаметром 6 мм (1/4’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
  • Линии как продувки, так и вакуума расположены на одинаковом удалении от общего трубопровода.
  • Максимум (12) устройств на инструмент.

Общее

Материал
Al , Ceramic , CuZn , Нитрил (NBR) , Полиуретан (PU) , SS , Steel
Мин. температура
-30 - 70 °C
Мин. вес
351 - 396 g

Производительность

Давление подачи (мин.) ()
0.25 - 0.55 MPa

Пневматические данные

Максимальный вакуумный поток, диапазон
0.68 Nl/s
Срок службы ()
10000000 циклы

Чертежи размеров

Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.

CAD

CAD

Техническая спецификация

Руководства

Сертификаты

Связанные продукты

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить