Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0119676
14 Варианты

Вакуумныйстопорный стопорныйклапан клапанVT-1H VT-1HVacustat Vacustatс сCOAX®, COAX®,...

Эти насосы отличаются повышенным уровнем безопасности и работают с наиболее энергетически эффективной технологией для транспортировки герметичных грузов - COAX®...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0120994
  • 0120995
  • 0119676
  • 0121008
  • 0121013
  • 0121019
  • 0120996
  • 0120998
  • 0120997
  • 0121011
  • 0121016
  • 0121022
  • 0127836
  • 0127837

Особенности

  • Двухступенчатый картридж COAX® MINI Pi12-2 встроенный.
  • Стопорный клапан, задерживающий вакуум в герметичных системах и обеспечивающий безопасную работу.
  • Встроенный продувочный стопорный клапан для быстрого отпускания груза.
  • Доступны следующие крепления: стопорный штифт 16, 19 или шарнирное крепление. Промышленный стандарт.
  • Доступен с компенсатором уровня, позволяющий работать с разноразмерными грузами.
  • Рекомендованы трубопроводы диаметром 4 мм (5/32’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
  • Рекомендованы трубопроводы диаметром 6 мм (1/4’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
  • Линии как продувки, так и вакуума расположены на одинаковом удалении от общего трубопровода.
  • Максимум (12) устройств на инструмент.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить