Номер товара: 0231210
4 Варианты
VGS4005, SX42 Ø 1/4"
Piab VGS™ - продукт с интегрированной вакуумной технологией DURAFLEX® и вакуумными картриджами, основанными на запатентованной уникальной технологии COAX®. Ваку...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0231207
- 0231209
- 0231208
- 0231210
Особенности
- Легкий эжектор для вакуумных захватов с пластиковым корпусом
- VGS4005 с картриджем SX12 или SX42 без шарнирных клапанов, COAX®, создан для очень суровых условий, сочетающих высокую запыленность и высокий уровень влажности
- Оптимален для применения, в случаях когда требуется меньшая глубина вакуума, например, при транспортировке упаковок и мешков и т. д.
- Пониженный уровень шума за счет встроенного глушителя
- VGS4005 совместим с любой вакуумной присоской с наружной резьбой G3/8" из ассортимента Piab.