- Вакуумные насосы и эжекторы
- встроенные эжекторы
встроенные эжекторы
Встроенные эжекторы — это тонкие сверхлегкие вакуумные генераторы, предназначенные для установки на шланг рядом с чашечной присоской в децентрализованной системе. Наши встроенные эжекторы изготовлены на основе запатентованной компанией Piab технологии COAX® или новой дополнительной технологии STX. Кроме того, в ассортименте наших встроенных эжекторов имеется функция автоматической разблокировки, встроенная функция и еще один патент. Встроенные эжекторы Piab обеспечивают высочайшую производительность при снижении энергопотребления на 25–50% по сравнению с конкурентами в этой области. Все вакуумные эжекторы Piab соответствуют стандартам Reach, RoHS и соответствующим директивам CE.

7 продуктов