Номер товара: piINLINEplus
piINLINE®plus
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Семейство невероятно легких децентрализованных эжекторов со встроенной функцией размыкания с блокировкой выхлопного воздуха (EBR) или с функцией Атмосферного быстрого размыкания (AQR), подходящей для осуществления подъемно-транспортных операций в таких системах, как транспортировка грузов на прессовой линии в автомобильном производстве.
- Эффективный эжектор с запатентованной технологией COAX® потребляет меньше воздуха и обеспечивает более быстрый отклик в сравнении с конкурирующими продуктами.
- Эжектор с новым соплом STX обеспечивает более быстрый отклик и отпускание груза (функция EBR). Также рекомендуются к использованию в пыльной/загрязненной рабочей среде.
- Separate release function manually controlled with built in EBR button.
- Ejector with Ti nozzle for extra high vacuum flow.
- EBR with enhanced blow-off – a shunt line for compressed air will amplify and speed up the part release function. Compressed air consumptions increases a bit vs standard EBR during blow-off.
- Встроенные порты для сжатого воздуха и вакуума.
- Простой прямой монтаж на вакуумный шланг вблизи вакуумной присоски.
- Конфигурируемый продукт с несколькими опциями для различных диаметров (метрический и дюймовый).
- Опционально доступен держатель присоски с монтажом при помощи шарнирного соединения или штифта, что часто встречается на системах захвата в автомобильной промышленности.
- Вакуумный измерительный порт опционально доступен в конфигураторе.