Номер товара: 0122032
3 Варианты
piINLINE® vacuum generator MIDI Si, 8-12 mm
piINLINE® - это малогабаритные легкие встроенные эжекторы, работающие на запатентованной технологии COAX®. Их можно устанавливать прямо на шланг в непосредствен...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0122032
- 0122899
- 0122900
Особенности
- Patented COAX® cartridge technology.
- High vacuum flow capacity in relation to energy consumption.
- Low weight inline design with push-in fittings for vacuum and compressed air.
- Quick and easy installation directly on the hose.
- Si cartridge for extra vacuum flow.
- Pi cartridge for high performance at low feed pressures.
- Xi cartridge when high flow and deep vacuum is needed.