Номер товара: 0100744
3 Варианты
MLL1200
Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картр...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0100744
- 3101059
- 3101059U
Общее
Материал
Al , PPS , Нитрил (NBR) , SS
Мин. уровень шума
72 - 76 dBA
Мин. температура
-20 - 80 °C
Мин. вес
9900 g
Производительность
Давление подачи (макс.)
0.7 MPa
Давление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) при различных уровнях вакуума (-kPa) | Максимальный вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 84 | 255 | 143 | 97 | 51 | 26 | 17.9 | 12.8 | 6.1 | 2.6 | 0.05 | 91 |
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Руководства
PDF
PDF
Сертификаты
PDF
PDF
PDF
PDF