Номер товара: 0103203
8 Варианты
X20L
COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0103203
- 0103204
- 0103221
- 3222278
- 3222278A
- 3222279
- 3222279A
- 0102308
Общее
Материал
ABS , Al , Нитрил (NBR) , PA , POM , SS
Мин. уровень шума
62 - 66 dBA
Мин. температура
-20 - 80 °C
Мин. вес
60 - 74 g
Производительность
Давление подачи (макс.)
0.7 MPa
Давление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) при различных уровнях вакуума (-kPa) | Максимальный вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 1.6 | 1.9 | 1 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.3 | 0.25 | 0.17 | 0.1 | 0.02 | 93 |
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Руководства
PDF
Сертификаты
PDF
PDF
PDF