Номер товара: 0223784
6 Варианты
Vacuplus MIDI
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0223784
- 0223785
- 0223786
- 0223787
- 0223788
- 0223789
Общее
Материал
Al , Нитрил (NBR) , POM , SS
Мин. уровень шума
51 - 71 dBA
Мин. температура
-10 - 50 °C
Макс. вес
232.9 g
Производительность
Давление подачи (макс.)
0.7 MPa
Давление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) при различных уровнях вакуума (-kPa) | Максимальный вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,3 | 2 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Руководства
PDF
Сертификаты
PDF
PDF
PDF