Номер товара: Multi Function Ejector - MFE
Multi Function Ejector - MFE
Multi Functional Ejector (MFE) is a compact stackable vacuum pump with proven durability. The air driven, single stage ejector comes with integrated controls su...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Compact robust design with ejector body in aluminum.
- Built-in energy saving function.
- Built-in vacuum holding valve for secure handling of heavy objects.
- Stackable on multiple manifolds.
- Dust and water resistant, class IP65.
- Push buttons and LEDs for visual indication and easy programming.
Автомобильный
- Автоматическое складирование и сборка
- Стороны корпуса и обрамление
- Разборка штабелей
- Эргономичные инструменты открытия/закрытия дверей
- Сборка и установка стекол
- Погрузка и выгрузка металлических листов
- Выемка пластиковых компонентов
- Подача на пресс
- Складирование в конце линии
- Сборка днища кузова, двигателя и багажного отделения
Стекло
металлических листов
Пластмассы
- Выемка пластиковых компонентов
Сертификаты
PDF
PDF
PDF
PDF