Номер товара: piCLASSIC_Si32-3_x5_piSAVE_optimize
6 Варианты
piCLASSIC Si32-3 piSAVE® optimize
Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картр...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Варианты
- piCLASSIC_Si32-3_x1_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x2_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x3_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x4_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x5_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x6_piSAVE_optimize