Номер товара: 0106957
4 Варианты
COAX® MINI Pi12-3
COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0106895
- 0106923
- 0106956
- 0106957
Логистика и хранение на складе
- Извлечение из бункера, извлечение из бункера в случайном порядке
- Транспортировка рулонов с устройствами поверхностного монтажа
- Сортировка и разделение / Транспортировка посылок
Фармацевтика
- Сборка ящиков / картонной упаковки, открытие и закрытие ящиков / картонной упаковки
- Прямой контакт с пищей
- Маркировка продуктов и контейнеров
- Круговая подача картонной упаковки
- Формовка лотков, разгрузка и погрузка лотков
- Вакуумная ленточная подача
Общее
Материал
Al , Нитрил (NBR) , PA , SS
Мин. температура
-10 - 80 °C
Мин. вес
4.7 - 12.5 g
Производительность
Давление подачи (макс.)
0.7 MPa
Давление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) при различных уровнях вакуума (-kPa) | Максимальный вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,32 | 0.44 | 1.4 | 0.6 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 90 |
0,17 | 0.29 | 0.9 | 0.4 | 0.22 | 0.15 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
0,6 | 0.79 | 1.6 | 1 | 0.5 | 0.41 | 0.36 | 0.28 | 0.17 | 0.05 | 0.01 | 0 | 83 |
0,22 | 0.34 | 1.1 | 0.48 | 0.29 | 0.2 | 0.14 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 64 |
0,4 | 0.53 | 1.4 | 0.7 | 0.52 | 0.39 | 0.24 | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | 0 | 84 |
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Руководства
PDF
Сертификаты
PDF
PDF
PDF