Номер товара: 0106968
2 Варианты
COAX® MICRO Bi03-2
COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0106966
- 0106968
Логистика и хранение на складе
- Извлечение из бункера, извлечение из бункера в случайном порядке
- Транспортировка рулонов с устройствами поверхностного монтажа
- Сортировка и разделение / Транспортировка посылок
Фармацевтика
- Сборка ящиков / картонной упаковки, открытие и закрытие ящиков / картонной упаковки
- Прямой контакт с пищей
- Маркировка продуктов и контейнеров
- Круговая подача картонной упаковки
- Формовка лотков, разгрузка и погрузка лотков
- Вакуумная ленточная подача
Общее
Материал
Al , Нитрил (NBR) , PA , SS , TPE
Мин. температура
-10 - 80 °C
Мин. вес
7.9 g
Производительность
Давление подачи (макс.)
0.7 MPa
Давление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) при различных уровнях вакуума (-kPa) | Максимальный вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,18 | 0.14 | 0.23 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.035 | 0.023 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0 | 83 |
0,11 | 0.1 | 0.17 | 0.1 | 0.04 | 0.027 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
0,22 | 0.17 | 0.27 | 0.19 | 0.09 | 0.04 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 | 82 |
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Руководства
PDF
Сертификаты
PDF
PDF
PDF