Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0107713
6 Варианты

COAX® MIDI Si32-3

COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0107053
  • 0107128
  • 0107713
  • 0107715
  • 0114989
  • 0122176

Логистика и хранение на складе

  • Извлечение из бункера, извлечение из бункера в случайном порядке
  • Транспортировка рулонов с устройствами поверхностного монтажа
  • Сортировка и разделение / Транспортировка посылок

Фармацевтика

  • Сборка ящиков / картонной упаковки, открытие и закрытие ящиков / картонной упаковки
  • Прямой контакт с пищей
  • Маркировка продуктов и контейнеров
  • Круговая подача картонной упаковки
  • Формовка лотков, разгрузка и погрузка лотков
  • Вакуумная ленточная подача

Общее

Материал
Al , FKM , Нитрил (NBR) , PA , SS
Мин. температура
-10 - 80 °C
Мин. вес
33 - 70 g

Производительность

Давление подачи (макс.)
0.7 MPa
Давление подачиПотребление воздухаВакуумный поток (Nl/s) при различных уровнях вакуума (-kPa)Максимальный вакуум
MPaNl/s0102030405060708090-kPa
0,51.55.73.32.21.40.850.620.350.180070
0,41.2552.91.91.20.80.40.100060
0,61.7563.52.61.70.90.60.50.350075

Чертежи размеров

Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.

CAD

CAD

Техническая спецификация

PDF

Руководства

PDF

Сертификаты

PDF
PDF
PDF

Связанные продукты

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить