Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0125794
2 Варианты

COAX® MICRO Ti05-2

COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0123098
  • 0125794

Логистика и хранение на складе

  • Извлечение из бункера, извлечение из бункера в случайном порядке
  • Транспортировка рулонов с устройствами поверхностного монтажа
  • Сортировка и разделение / Транспортировка посылок

Фармацевтика

  • Сборка ящиков / картонной упаковки, открытие и закрытие ящиков / картонной упаковки
  • Прямой контакт с пищей
  • Маркировка продуктов и контейнеров
  • Круговая подача картонной упаковки
  • Формовка лотков, разгрузка и погрузка лотков
  • Вакуумная ленточная подача

Общее

Материал
Al , Нитрил (NBR) , PA , SS , TPE
Мин. температура
-10 - 80 °C
Мин. вес
1.5 - 2.3 g

Производительность

Давление подачи (макс.)
0.7 MPa
Давление подачиПотребление воздухаВакуумный поток (Nl/s) при различных уровнях вакуума (-kPa)Максимальный вакуум
MPaNl/s0102030405060708090-kPa
0,60.370.340.30.260.210.160.10.0480.0230079
0,450.290.350.310.250.180.110.080.060.030.007084

Чертежи размеров

Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.

CAD

CAD

Техническая спецификация

PDF

Сертификаты

PDF
PDF
PDF

Связанные продукты

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить