Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

NyDesign
Artikelnummer: CPT

Cobot Palletizing Tool (CPT)

CPT är ett kompakt allt-i-ett-verktyg med utökad räckvidd för cobot-assisterad palletering. Dess flerzonsgripytan möjliggör plockning av flera lådor i en enda r...
Läs mer

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Högre pallutbyte - Gripytan är utformad för att täcka flera zoner, vilket möjliggör hantering av olika lådstorlekar eller flera lådor i varje cykel.
  • Maximal cobot-räckvidd – Lättvikts- och excentrisk design förlänger cobotens räckvidd med upp till 100 mm.
  • Maximal hanteringshastighet - Den integrerade piCOMPACT®23 SMART-ventilenheten möjliggör extremt snabba svarstider vilket ökar genomströmningen.
  • Hög energieffektivitet - Utrustad med COAX® vakuumgenereringsteknik, minskar luftförbrukningen samtidigt som säker lyftkraft vid maximal last säkerställs.
  • En EOAT istället för flera - För olika konfigurationer, till exempel vid byte av produkter, behöver endast den nedre sugplattan bytas från skum till sugkoppar eller vice versa.
  • Användarvänlig - Plug & Play-mjukvara och gränssnitt erbjuds för UR-cobots (E- och CB-serien) och Rocketfarm Palletizing-mjukvara PALLY med adaptiv vägplanering (Mjukvara ingår ej).
  • Passar alla - Generiskt elektriskt gränssnitt tillgängligt med flera mekaniska gränssnittsoptioner för att passa andra cobots eller små industrirobotar enligt ISO 9409-1 standard.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför