NyDesign
Artikelnummer: CPT
Cobot Palletizing Tool (CPT)
CPT är ett kompakt allt-i-ett-verktyg med utökad räckvidd för cobot-assisterad palletering. Dess flerzonsgripytan möjliggör plockning av flera lådor i en enda r...
Läs mer
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Högre pallutbyte - Gripytan är utformad för att täcka flera zoner, vilket möjliggör hantering av olika lådstorlekar eller flera lådor i varje cykel.
- Maximal cobot-räckvidd – Lättvikts- och excentrisk design förlänger cobotens räckvidd med upp till 100 mm.
- Maximal hanteringshastighet - Den integrerade piCOMPACT®23 SMART-ventilenheten möjliggör extremt snabba svarstider vilket ökar genomströmningen.
- Hög energieffektivitet - Utrustad med COAX® vakuumgenereringsteknik, minskar luftförbrukningen samtidigt som säker lyftkraft vid maximal last säkerställs.
- En EOAT istället för flera - För olika konfigurationer, till exempel vid byte av produkter, behöver endast den nedre sugplattan bytas från skum till sugkoppar eller vice versa.
- Användarvänlig - Plug & Play-mjukvara och gränssnitt erbjuds för UR-cobots (E- och CB-serien) och Rocketfarm Palletizing-mjukvara PALLY med adaptiv vägplanering (Mjukvara ingår ej).
- Passar alla - Generiskt elektriskt gränssnitt tillgängligt med flera mekaniska gränssnittsoptioner för att passa andra cobots eller små industrirobotar enligt ISO 9409-1 standard.