Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

NyDesign
NyDesign
NyDesign
NyDesign
NyDesign
NyDesign
Artikelnummer: CPT

Cobot Palletizing Tool (CPT)

CPT är ett kompakt allt-i-ett-verktyg med utökad räckvidd för cobot-assisterad palletering. Dess flerzonsgripytan möjliggör plockning av flera lådor i en enda r...
Läs mer

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Högre palleffekt - Gripytan är utformad för att möjliggöra hantering av olika lådstorlekar eller flera lådor i varje cykel genom att använda piSAVE® sense-ventiler eller flödes-reduceringsteknik.
  • Maximal cobot-räckvidd – Lättviktig och off-center design utökar cobotens räckvidd med upp till 100 mm.
  • Maximal hanteringshastighet - Den integrerade piCOMPACT®23 SMART-ventilenheten tillåter extremt snabba svarstider och ökar genomströmningen.
  • Hög energieffektivitet - Utrustad med COAX® vakuumgenereringsteknik minskar luftförbrukningen, samtidigt som säker lyftkraft vid maximal nyttolast säkerställs.
  • En EOAT istället för flera - För olika konfigurationer, till exempel vid produktbyte, är det bara nödvändigt att byta den nedre sugplattan från skum till sugkoppar eller vice versa.
  • Användarvänlig - Plug & Play-mjukvara och gränssnitt erbjuds för UR-cobots (E- och CB-serien) och Rocketfarm Palletizing-mjukvara PALLY med adaptiv vägplanering (mjukvara ingår ej).
  • Passar för alla - Generiskt elektriskt gränssnitt tillgängligt med flera mekaniska gränssnittsalternativ för att passa vilken annan cobot eller liten industrirobot som helst i enlighet med ISO 9409-1-standarden.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför