Artikelnummer: 0242609
Varianter
piCOBOT® verktygsväxlare verktygssida
piCOBOT® verktygsväxlare Complete möjliggör flexibla ändringar av ändeffektorer när en cobot eller robot utrustad med en Piab piCOBOT®-vakuumpump används för mu...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0242590
- 0242610
- 0242609
Funktioner
- Lämplig för både piCOBOT® och piCOBOT® L.
- Byt verktyg – behåll pumpenheten – mindre investering.
- Utformad speciellt för vakuum med en stor öppning som möjliggör högt vakuumflöde
- Utrustad med en spak för att låsa eller låsa upp adapterplattan på en sluteffektor, antingen manuellt eller automatiskt, när den kombineras med en piCOBOT®-dockningsstation (köps separat).