Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: Kenos® MiniGrip - KMG

Kenos® MiniGrip - KMG

KMG är en minigripare som påminner om en sugkopp, baserad på foamteknik. Tack vare en låg bygghöjd lämpar den sig att monteras på verktyg (EOAT) som används i t...
Läs mer

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Starkt och fast stöd under vakuum.
  • Rund version: Tillgänglig med en diameter på 25mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm och 70mm. Välj mellan flödesbegränsning eller backventilteknologi.
  • Rektangulär version: Tillgänglig i fyra storlekar: 20 x 80mm, 20 x 120mm, 40 x 60mm, 40 x 100mm. De flertaliga sughålen kräver endast en partiell täckning av griparens yta och lämpar sig även för hantering av flera delar.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför