Artikelnummer: LBG-50 Lightweight Bag Gripper
LBG-50 Lightweight Bag Gripper
LBG-50 är en förkonstruerad representant för Piabs gripdonsteknik för palletering. "Lätt" avser den förfinade designen, men LBG-50:s prestanda är allt annat än...
Läs mer
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Lyfter påsar och säckar av alla standardmaterial som papper, plast, non-woven och tyg. Uppgradering av vakuumbaserad glidarkshantering erbjuds.
- Säckdimensioner upp till 495 x 650 x 215 mm och ≤50 kg vikt.
- Justerbar bredd och fingerpositioner för perfekt anpassning till både transportör och säckar. Aktiv övre klämplatta möjliggör ett säkert vertikalt grepp.
- Lätt verktygsdesign i aluminium som maximerar robotens nyttolast.
- Ventilpaketet kan konfigureras med antingen Discrete I/O, Ethernet/IP eller Profinet.
- Robusta monteringsplåtar med ett urval av ISO-robotgränssnitt samt oborrat för anpassning.