Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: LBG-50 Lightweight Bag Gripper

LBG-50 Lightweight Bag Gripper

LBG-50 är en förkonstruerad representant för Piabs gripdonsteknik för palletering. "Lätt" avser den förfinade designen, men LBG-50:s prestanda är allt annat än...
Läs mer

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Lyfter påsar och säckar av alla standardmaterial som papper, plast, non-woven och tyg. Uppgradering av vakuumbaserad glidarkshantering erbjuds.
  • Säckdimensioner upp till 495 x 650 x 215 mm och ≤50 kg vikt.
  • Justerbar bredd och fingerpositioner för perfekt anpassning till både transportör och säckar. Aktiv övre klämplatta möjliggör ett säkert vertikalt grepp. 
  • Lätt verktygsdesign i aluminium som maximerar robotens nyttolast.
  • Ventilpaketet kan konfigureras med antingen Discrete I/O, Ethernet/IP eller Profinet. 
  • Robusta monteringsplåtar med ett urval av ISO-robotgränssnitt samt oborrat för anpassning.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför