![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/25364.jpg?ref=65BA27D554)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/filter-seal-i_f.jpg?ref=67D45453BE)
Artikelnummer: 0206440
2 Varianter
Filter seal 125, NBR FCM
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0206440
- 0206455
Funktioner
- Uppfyller de krav som ställs av FDA, EC No. 1935/2004 och EC No. 10/2011.
- Reservdel.
- Den svarta tätningen är antistatiskt och uppfyller de krav som ställs av ATEX
Generell
Material
Nitril (NBR)
Färg
Svart
Temperatur
-20 - 125 °C
Vikt, min.
35 g
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
Datablad
PDF
PDF