Artikelnummer: 0226620
Varianter
Fästgördel piFLOW®i/f
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0226620
- 0226625
- 0226615
- 0126434
Funktioner
- För att montera vakuumtransportören på en vägg.
Generell
Material
ASTM 304 , Etenpropen (EPDM)
Temperatur
-40 - 120 °C
Vikt, min.
1551 g
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF