![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/inlet_reducers_piflowfc.jpg?ref=22A23450AB)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0216854.jpg?ref=06AECFE930)
Artikelnummer: 0216854
4 Varianter
Inlet reducer piFLOW®fc Ø50.8-Ø32 (2"-1 1/4") El.pol. NBR FCM
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0216854
- 0216855
- 0222997
- 0222998
Funktioner
- Förenklar installationen av transportrör och slang.
- Uppfyller de krav som ställs av FDA, EC No. 1935/2004 och EC No. 10/2011.
- Antistatisk.
Generell
Material
ASTM 304 , Nitril (NBR)
Ytfinish
Electropolished Ra≤3.2
Temperatur
-20 - 125 °C
Vikt, min.
0.57 g
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
Datablad
PDF
PDF