Artikelnummer: 0202675
Varianter
Matarrör
Det är viktigt att optimera transportsystemets inmatningspunkt (där produkten transporteras ifrån) för att garantera maximal kapacitet och säker transport.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0202675
- 0202612
- 0202617
- 0202633
- 0202636
- 0202674
- 0202606
- 0202596
- 0202570
- 0202619
Funktioner
- Polerad ≤ Ra 0.8.
- För uppsugning av produkten på ett smidigt sätt.
- Justerbart luftintag på två ställen. Finns med TC-anslutning.
Läkemedel
- Matning till och från tablettpressar
Livsmedel och dryck
- Upphämtning från fat/tunnor
Generell
Material
ASTM 316L , POM
Ytfinish
Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Vikt, min.
2110 g
Dimension
Diameter (D)
41x1,5 mm
Diameter 2 (D1)
25x1,2 mm
Diameter 3 (D2)
25x1,2 mm
Längd 2 (L1)
889 mm
Längd 3 (L2)
985-1008 mm
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Handböcker
PDF
Broschyrer
PDF