Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0202675
Varianter

Matarrör

Det är viktigt att optimera transportsystemets inmatningspunkt (där produkten transporteras ifrån) för att garantera maximal kapacitet och säker transport.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0202675
  • 0202612
  • 0202617
  • 0202633
  • 0202636
  • 0202674
  • 0202606
  • 0202596
  • 0202570
  • 0202619

Funktioner

  • Polerad ≤ Ra 0.8.
  • För uppsugning av produkten på ett smidigt sätt.
  • Justerbart luftintag på två ställen. Finns med TC-anslutning.

Läkemedel

  • Matning till och från tablettpressar

Livsmedel och dryck

  • Upphämtning från fat/tunnor

Generell

Material
ASTM 316L , POM
Ytfinish
Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Vikt, min.
2110 g

Dimension

Diameter (D)
41x1,5 mm
Diameter 2 (D1)
25x1,2 mm
Diameter 3 (D2)
25x1,2 mm
Längd 2 (L1)
889 mm
Längd 3 (L2)
985-1008 mm

Måttritningar

Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.

CAD

Datablad

Handböcker

Broschyrer

Relaterade produkter

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför