- News
- 使用 Piab Kenos 抓具实现高效的原料木材搬运系统
用于捆札系统的灵活且高效的原料木材搬运系统。

Officina Meccanica Sestese SpA 利用 Piab 的 Kenos® KVG 抓具设计并制造出一款生产线末端包装机器,并已在一家位于东南欧的领先家具配件制造商安装。
Officina Meccanica Sestese 的垂直捆札系统(08L 型)用于压缩、压实并稳定三聚氰胺木板的包装。该机器可使用 16 mm宽、0.8-1.0 mm厚的热密封聚酯纤维带进行多重捆扎,从而实现自动包装。
可搬运多种尺寸的包装,高度可低至 60mm,宽度和长度分别可最多至 2180mm和5700mm。
稳固且紧凑的“模块化”捆扎机头配有所有必要的功能以执行客户所需的捆扎周期,周期时间最多为 4 至 7 秒。
该机器配有一个可在包装上方和下方放置木材的设备,从而在捆扎应用期间保护包装。此设备的进料控制器包含 4 个 Piab 的 Kenos® KVG120 抓具,并通过由 Piab 供应的侧槽鼓风机操作,从而能够搬运一整层原料木材。
从该层起,单片木材继续由 2 个 Piab 的 Kenos® KVG60 抓具捡取,且该抓具配备了 COAX® 真空发生器为木材堆放设备提供气源。
Officina Meccanica Sestese 的系统还配备了远程协助功能。
为什么 Kenos® 抓具实现最优解决方案
“我们的流程涉及到多孔渗透性的材料,因此 Kenos® 抓具是适于我们流程的最适宜解决方案。在采用这些抓取系统前,我们使用的来自其他制造商的吸盘都无法确保实现出色的捡取操作。此外,我们需要频繁更换吸盘以搬运不同形式的材料。另一方面,Kenos® 抓具极为可靠且灵活,从而能够有效地捡取部件且无需对系统进行重组。不仅如此。Kenos® 抓具的使用寿命比普通吸盘更长,因为只需要更换构成吸附面的专业技术海绵即可”,Marco Vicario 说道(Marco Vicario 是负责设计的 Officina Meccanica Sestese 项目工程师)。
“我们跟 Piab 合作有段时间了。得益于 Piab 意大利分公司的技术人员的支持,我们不仅仅将 Kenos® 抓具用于我们的标准系统(例如,08L 型垂直捆扎机),我们还将其用于我们的定制化系统,从而为我们的客户确保效率、灵活性和精准度”,Officina Meccanica Sestese 的营销经理 Maurizio Alessi 补充道。
Piab 真空抓取系统的优势
Piab 的 Kenos® KVG 真空抓取系统旨在简化诸如木材、陶瓷等多种工业中的搬运流程。它是一个多功能的系统,能够处理多种具有不同形状、大小和密度的物体。Kenos 系列大多数抓取系统都可以配备集成式真空发生器,或适合通过干式旋片泵或侧槽鼓风机单独配备真空发生装置。在各种可用的 Kenos® 系统中,KVG系列因其高适应性而成为最适合木材行业的抓具。
Piab 的 COAX® 真空发生技术最大程度减少了能耗,并提供安全而快速的抓取,这得益于它较高的初始真空流量。即使供气压力低或有波动,泵单元也可以带来较高的效率。这一点已在德累斯顿的弗劳恩霍夫机器工具和成型技术研究所 (Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU) 的独立对比测试中得到了验证。这些测试都表明,相对于其他制造商的发生器,Piab 发生器获得同样效果所需的压缩空气要少得多。据此,其可不断降低压缩空气成本,从而降低整个制造成本。
关于 Officina Meccanica Sestese SpA
OMS Group 成立于 1949 年,是一家设计并制造用于多个行业的生产线末端二次包装机器和系统的领先公司。
可靠性、体验和灵活性是 OMS 满足任何市场需求的三大重要关键,从最简单的捆扎机到最为复杂的包装工厂。
OMS 始终专注于新技术和市场需求,他们所有型号产品都按照工业 4.0 标准来适应客户的网络,从而为客户提供创新、定制化的解决方案,并确保实现最佳的性能和成本节省。
除位于诺瓦拉省 Paruzzaro 的意大利总部外,OMS Group 在意大利、欧洲、北美、南美、亚洲和大洋洲拥有 12 个分公司并在全球范围内拥有 250 多名员工。