建议

分类

产品

内容

  • News

News

84 篇文章
2025/3/18

为成功量身定制:了解新的 KVG E 系列

新开发的 KVG E 系列体现了 Kenos® 致力于提供针对不同工业需求的尖端解决方案的承诺。

2024/11/12

定制工具CPT现已成为可配置产品

在成功作为定制产品线运营两年后,协作机器人码垛工具CPT现将移至标准产品系列。

2024/11/5

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

2024/7/11

piCOMPACT®23 SMART 现已配备 IO-link B 类选项

Piab 针对 IO-link B 类扩展了 piCOMPACT23 SMART 程序,并在执行器电源和传感器电源之间配备了独立的电源域。

2024/7/11

Höganäs 和 Piab 之间的合作伙伴关系将使增材制造更具可持续性、更高效率

Höganäs 和 Piab 建立了合作伙伴关系,以利用各自的专业知识来推进……

2024/7/11

Piab 排名第一的物料抓取吸盘系列现推出 25 mm 的小尺寸吸盘以及一些附加功能,得以更加完善

了解 Piab 排名第一的物料抓取吸盘:MX 多用途吸盘在从包袋到包装箱的任何表面上都具有极高的抓取能力,是电子商务的理想之选…

2024/6/25

Piab 通过 OVM Pro 3D 工具革新真空系统配置

Piab 推出了备受期待的 OVM Pro 3D,这是一款尖端的在线工具,旨在改变真空系统的配置、模拟和优化方式。

2024/6/11

全新 BXP ESD 吸盘有助于更安全地搬运电池

BXP ESD 是一款全新系列模块化吸盘,旨在保护电池、燃料电池和电子器件中的敏感元件免受搬运过程中静电放电的影响。

2024/6/5

piSAFE® - 现在更加安全

piSAFE® 现已升级,仍然以安全性为重点,同时又注重多功能性和可持续性。 

2024/5/21

piCOBOT® Electric 打破了协作机器人手臂运动的障碍

全电动、超薄设计,无空气管和布线。全新的 piCOBOT® Electric 引领 Piab 的 piCOBOT® 计划再创辉煌。

2024/3/5

全新 BXP 45 mm 吸盘,新增 65 和 90 mm 版本

继推出 45 mm 吸盘之后,我们 BXP 系列产品又新增 65mm 和 90 mm 两个版本。

2024/1/9

适用于 FANUC CRX 协作机器人的全新 piCOBOT® 即插即用配置

我们现提供完全与 FANUC CRX 兼容的 piCOBOT® 和 piCOBOT®L 版本。全方位即插即用。

AVAC的一系列产品现在以Piab品牌销售
2023/12/7

AVAC的一系列产品现在以Piab品牌销售

去年八月,Piab收购了AVAC Vakuum Teknik AB,这是一家在瑞典享有盛誉的真空专家,拥有一套完善的产品组合。现在,AVAC的一部分产品已经被纳入Piab的产品系列中。

2023/11/28

广受好评的 BXP 吸盘迎来了新的成员并首次进入配置器

我们广受好评的 BXP 吸盘最常用于拣选表面特别多孔渗透的物体,现将补充45 毫米版本。

2023/4/6

四十余载,依然在路上 - 一段有关输送机的传奇还在延续

为庆祝 Piab 成立 70 周年,真空输送事业部发起了一场竞赛,以寻觅最古老、仍在役的 Piab 真空输送机。而这最终“花落”……

2023/3/29

Piab集团收购IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG

Piab 集团已达成协议,收购IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG...

2023/3/28

Piab集团收购COVAL

Piab集团收购了全球真空自动化组件和系统的领先品牌COVAL...

2023/3/21

Piab piGRIP® 海绵唇边 - FLIW 可搬运表面不规则或非结构化的物体

FLIW(Foam Lip Wide,宽海绵唇边)是我们在 piGRIP® 系列中新添的最新产品。可以完全配置成多种组合,使其成为任何拣选应用的完美之选...

2023/3/14

Piab 汽车行业吸盘的四个有用增补

四款新吸盘扩充了 PAF(Piab 汽车行业平直吸盘)和 PAB(Piab 汽车行业波纹吸盘)系列,每个系列增加两个新尺寸——Ø100mm 和 Ø125mm。 

2023/2/7

Piab 的全新蛋类专用吸盘 ECX36 提高了蛋类产品搬运过程的生产效率

可靠而柔软的吸盘,适用于蛋类产品搬运过程,可实现高速应用。现在就测试一下吧!

2023/2/7

Piab 的新型水果吸盘 FCX50 可轻柔抓取从牛油果到西葫芦的各种水果

FCX50 吸盘采用多唇边和柔性波纹体,可独立抓取任何形状或质地的水果,甚至可以进行偏轴抓取...

比较产品

已添加 0 个物品
比较