- News
- 极致轻盈,缺不失坚固 – 全新Kenos®Safe&Light码垛工具最大化机器人的可用性
极致轻盈,缺不失坚固 – 全新Kenos®Safe&Light码垛工具最大化机器人的可用性
发布于 2022/12/8

中小企业正越来越多地考虑将人工执行的码垛过程自动化。为此,使用协作机器人或小型工业机器人,他们需要易于安装和操作的抓取解决方案。耐用性和用途广泛性是保持机器正常运行时间和最大化可用性的进一步要求。Piab 的 Kenos® Safe&Light(KSL) 码垛工具就能满足这些需求,它是一种耐用、简单且极其轻巧的解决方案,适用于各种应用,特别是恶劣和多尘环境中的重型应用。
根据所选择的抓手尺寸,KSL 的有效载荷可达 59 kg,是仓储和电子商务应用中纸箱搬运的理想选择,也是木制部件、建筑材料搬运或生产线末端生产的理想之选。KSL 将轻量化与高有效载荷相结合,提供经济高效的系统解决方案。根据要搬运的物品,这可以是协作机器人或小型工业机器人,也经常用于标准码垛单元。
KSL 配备 EasyFoam 吸盘,可进行优化配置以适应特定应用。其磁性连接件让您可以快速、轻松地多次更换海绵,减少停机时间。
由于其特殊的设计,即以碳纤维结构支撑海绵制成的主体,它非常轻巧,可以最大限度地利用机器人或协作机器人的有效载荷。这有助于极大地节省系统成本,因为较小的机器人或协作机器人就足以满足相应的应用。此外,这种设计使其成为完美适应协作应用的解决方案。
这些抓手采用阀门或限流技术。客户可以选择具有独立止回阀系统的解决方案,以确保恒定的真空度且无需任何调整。或者,可以选择带有校准孔系统的经济型解决方案,该解决方案可实现物品的倒置拾取。
KSL 抓手可以配备内部或外部真空发生装置。可选配用于真空发生器的阀门套件。当该抓手要搭配 UR 协作机器人使用时,会包含一个 UR 插件功能,从而实现即插即用的解决方案。该抓手也适合与市场上所有其他类型的协作机器人或小型工业机器人一起使用。
客户得益一览:
- 一款专门为协作机器人设计的抓手,重量很轻,可以最大限度地利用机器人的有效载荷
- 由于其高承载能力、坚固的设计、材料和阀门技术,在恶劣和多尘的环境中亦能不间断地运作
- 磁性 EasyFoam 系统有助于快速、轻松地更换海绵,因此停机时间非常短
主要应用:
- 生产线末端生产
- 包装/仓储
- 木制部件搬运