- News
- Piab 将 COMPACT10E 加入紧凑型真空泵系列产品中
Piab 将 COMPACT10E 加入紧凑型真空泵系列产品中
发布于 2020/11/1

Piab 紧凑型真空泵系列产品中现加入了一款全新的替代产品 COMPACT10E,以丰富尺寸较小的 10mm 真空泵系列产品。
Piab 最新开发了 COMPACT10E,以满足对简易真空解决方案的需求。而该解决方案凭借其快速的拾取和放置应用,有助于提升生产效率。
COMPACT10E 具备有限的可选配置,在不影响质量和真空性能的条件下提供具有竞争力的市场价格。
COMPACT10E 的可选配置包括:
- 带或不带真空检测
- 真空和压缩空气推入式连接器,两种直径可供选择
- COMPACT10E 可以配置两种不同的 COAX® MICRO 真空发生管
- Ti - 高真空流量
- Xi - 高真空度
COMPACT10E 可通过一个常用的压缩空气接口在同一歧管上堆叠 8 个单元。该歧管可以配置适合无尘室应用的常用消音器或常用排气装置。
COMPACT10E 的主要目标是快速拾取和放置应用,常见于以下关键行业:
电子和半导体:
- 抓取和分类或测试/检查
- 元件放置设备:高速(达到 50ms/周期)、SMT(表面贴装技术)机器。
- 消费电子产品组装、汽车电子等等
小型机器人应用:
- 小型部件(例如,手机壳和显示屏)的组装
- 塑料(注塑成型)、从模具中取出零件
- 耗材、小物件、灯泡、电池、信用卡、牙刷、奶嘴等。
药品和化妆品包装:
- 顶部装载(以纸板箱为例)
- 纸箱成型