建议

分类

产品

内容

订货号: CPT

协作机器人码垛工具 – CPT

CPT是一款紧凑的全能工具,具有扩展的协作机器人码垛范围。其多区域抓取表面可一次性抓取多个箱子。轻量化设计意味着对机器人的负担更小,从而延长其使用寿命。将许多末端执行器的功能集成到一个单元中,使用CPT不仅显著降低了工具成本,还释放了宝贵的工程时间用于其他重要项目。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

特性

  • 更高的码垛输出 - 抓取表面设计为覆盖多个区域,允许在每个循环中处理不同尺寸的箱子或多个箱子。
  • 最大协作机器人范围 – 轻量化和偏心设计将协作机器人的范围延长最多100毫米。
  • 最大处理速度 - 集成的piCOMPACT®23智能阀单元允许极快的响应时间,提高了吞吐量。
  • 高能效 - 配备COAX®真空生成技术,减少空气消耗,同时确保在最大负载下的安全提升能力。
  • 一个末端执行器而不是多个 - 对于不同的配置,例如更换产品时,只需将下部吸盘从泡沫更换为吸盘或反之亦然。
  • 用户友好 - 提供用于UR协作机器人(E系列和CB系列)和Rocketfarm码垛软件PALLY的即插即用软件和接口(不包括软件)。
  • 适用于所有 - 提供通用电气接口,具有多种机械接口选项,以适应符合ISO 9409-1标准的其他协作机器人或小型工业机器人。

推荐

比较产品

已添加 0 个物品
比较