建议

分类

产品

内容

订货号: Swivel arm clamp on 100, pin 19
9 种类

旋转臂,卡装 100mm 长, 19mm销钉固定

旋转臂是用于实现吸盘自由定位的部件,帮助吸盘轻松、快速地定位到物体的正确位置。功能连接件是Piab为分布式真空发生器或集中式真空系统设计的连接件,具有多种配置可选,支持一系列特殊功能,例如节能、安全和真空度补偿,可通过灵活的球形接头或具有更高刚性的旋转锁销连接至PMAT旋转臂。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

种类

  • Swivel arm clamp on 50, pin 16
  • Swivel arm clamp on 50, pin 19
  • Swivel arm clamp on 50, ball joint
  • Swivel arm clamp on 100, pin 16
  • Swivel arm clamp on 100, pin 19
  • Swivel arm clamp on 100, ball joint
  • Swivel arm clamp on 150, pin 16
  • Swivel arm clamp on 150, pin 19
  • Swivel arm clamp on 150, ball joint

比较产品

已添加 0 个物品
比较