特性
- Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
- Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
- Use with X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.
尺寸 DWG
直径
20 mm
长度
90 mm
长度
30 mm
宽度
25.4 mm
宽度
15.9 mm
通用
最大重量
94 g
CAD
CAD
数据表
PDF
手册
PDF
证书
PDF