建议

分类

产品

内容

订货号: 0213369
10 种类

BVAE32-DH3020-25可移动的双行程真空装置

登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0213368
  • 0213369
  • 0213370
  • 0213371
  • 0213372
  • 0213373
  • 0213374
  • 0213375
  • 0213376
  • 0213377

特性

  • 可移动真空装置BVAE32,双行程
  • 活动:双行程。
  • 两侧都能够固定。
  • 可调节的薄型直线导轨。
  • 包括真空吸盘适配器。
  • 关于距离夹持,请参阅DK16。
  • 关于吸盘适配器,请参阅SA - AG3/8 - G1/8 - M8和SA - IG1/4 - G1/8 - M8。
  • 连接直径为25 mm。

比较产品

已添加 0 个物品
比较