建议

分类

产品

内容

订货号: 0214454
5 种类

ISC 8-50 Indexing Cylinder

Allows for indexing motion on linear bearings. Adjustable end stop. Double acting. *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP Requirements: Ma...
阅读更多
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0214450
  • 0214451
  • 0214452
  • 0214453
  • 0214454

特性

  • Allows for indexing motion on linear bearings.
  • Adjustable end stop.
  • Double acting.
  • *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
  • Requirements:
  • Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requires filtered dry air.

比较产品

已添加 0 个物品
比较