建议

分类

产品

内容

订货号: 0214589
4 种类

RC 30-S Rotary Cylinder

Allows for 0-180° rotational motion. Adjustable angle with rubber bumpers. Double acting. *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TPRequiremen...
阅读更多
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0214587
  • 0214588
  • 0214589
  • 0214590

特性

  • Allows for 0-180° rotational motion.
  • Adjustable angle with rubber bumpers.
  • Double acting.
  • *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP

    Requirements

    Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requires filtered dry air.

比较产品

已添加 0 个物品
比较