种类
- 0213191
- 0213197
- 0213203
- 0213397
- 0213398
- 0213399
- 0213418
- 0213742
- 0213743
- 0213744
- 0213745
- 0213754
- 0213755
- 0213765
- 0213766
特性
- 标准型钳口在钳口面上带有滚花图案,以更好地抓住浇口/部件。
- 单行程弹簧复位功能。
- 与SAS的模块化机械臂终端工具/夹具系统完全兼容。
- 阳极氧化处理。
- 要求 - 最大气压为87 psi (6 bar)。
- 要求 - 过滤过的干燥空气。
尺寸 DWG
直径
10 mm
直径
4.2 mm
高度
6 mm
高度
16 mm
长度
67 mm
长度
28 mm
长度
12 mm
长度
4 mm
长度
25 mm
螺纹
M5 in
宽度
16 mm
宽度
25 mm
宽度
21 mm
宽度
6 mm
宽度
16 mm
EOAT (机器人末端工具)
力
14.5 N
通用
最大重量
0 g
尺寸图
此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。
CAD
CAD
数据表
PDF
手册
PDF
证书
PDF