建议

分类

产品

内容

订货号: 0213340
7 种类

GZK20-60-60浇口/零件钳,带填充钳口

登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0213337
  • 0213338
  • 0213339
  • 0213340
  • 0213341
  • 0213342
  • 0213343

特性

  • 当工作压力为6 bar时,负载保持为95N。
  • 关于合适的夹钳,适配器参见GZA20和GZA25。
  • 气动连接G1 / 8“”(正面和侧面皆有可能)。

比较产品

已添加 0 个物品
比较