建议

分类

产品

内容

订货号: 0213397
15 种类

GRZ 10-12 C-P浇口/零件钳,带滚花图案钳口和PNP传感器

登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0213191
  • 0213197
  • 0213203
  • 0213397
  • 0213398
  • 0213399
  • 0213418
  • 0213742
  • 0213743
  • 0213744
  • 0213745
  • 0213754
  • 0213755
  • 0213765
  • 0213766

特性

  • 标准型钳口在钳口面上带有滚花图案,以更好地抓住浇口/部件。
  • 单行程弹簧复位功能。
  • 与SAS的模块化机械臂终端工具/夹具系统完全兼容。
  • 阳极氧化处理。
  • 要求 - 最大气压为87 psi (6 bar)。
  • 要求 - 过滤过的干燥空气。

比较产品

已添加 0 个物品
比较