建议

分类

产品

内容

订货号: 0213406
4 种类

GZ25-AS55-10-95夹持钳标准钳口/传感器钳口

登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0213404
  • 0213405
  • 0213406
  • 0213407

特性

  • 两个活塞的钳口运动。
  • 无内部恢复弹簧,因此不会失去动力。
  • 各式各样的钳口能够彼此相互组合。
  • 可以对钳口进行位置查询。
  • 安装直径D = 20 mm或M17 x 1
  • 与普通产品100%兼容。
  • 所有组件均经过阳极氧化处理,具有出色的滑动性能和最佳的磨损保护功能。
  • 带2 m电缆的传感器(-90/-91版本)。
  • 传感器采用0.3 m电缆和M8连接器(-95版本)。
  • 通过松开安全帽,轻松切换钳口。

比较产品

已添加 0 个物品
比较